17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ
  • PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ

PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ

通常単価(税別)
58,64887,930
税込単価
64,51396,723

【特長】・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:樹脂
  • 材質2
    カプラ:黄銅
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • 適合機種
    高圧洗浄機10/100G

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    長さ(m)

    長さ(mm)

    最小発注数量
    4991756210927
    806-7896
    1000.0
    10
    1000
    1個
    4991756210934
    806-7897
    2000.0
    20
    2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,648
    ( 64,513 )
    5日目
    87,930
    ( 96,723 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。
    ・ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。
    ・抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
    ・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。
    ・止水用のコック付き。
    【用途】
    ・高圧洗浄機用洗管ホース。
    【材質】
    ・外装:樹脂
    ・カプラ:黄銅
    ・カバー:樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ
    SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    洗管ホース クイックカプラ仕様
    PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ
    メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
    通常価格58,648-42,034 -37,372 -42,045 -83,550 -58,648 -
    通常出荷日5日目4日目〜4日目〜5日目〜5日目5日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    材質1外装:樹脂外装:ステンレス外装:樹脂外装:樹脂外装:ゴム外装:樹脂
    材質2カプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅補強層:ステンレスカプラ:ステンレス
    材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カプラ:黄銅-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト