17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352 HD-3352

ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352

通常単価(税別)
91,457
税込単価
100,603
通常出荷日:4日目

【特長】・2ツ割り調整ダイス方式の雄ネジ山修正工具です。・昼間部にセットできるので、先端部の傷やラッパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    814-5110
  • JANコード
    4580372201411
  • 質量(g)
    1630
  • 材質1

型番:

HD-3352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-3352の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
814-5110
JANコード
4580372201411
質量(g)
1630
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-3352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,457
( 100,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ツ割り調整ダイス方式の雄ネジ山修正工具です。
・昼間部にセットできるので、先端部の傷やラッパ状に開いたネジも修正出来ます。
【用途】
・4t~大型車のフロントスピンドル用。
【商品仕様】
・適合ねじサイズおよびピッチ:M33~M48(P1.5)M45~M52(P2.0)
・適応ネジサイズ:M33~M48/P1.5、M45~M52/P2.0。
・JANコード:4580372201411
・トラスココード:814-5110
・質量:1.63kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352の型番HD-3352のページです。 型番HD-3352に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-1824S
ハスコー ハブボルト修正機
センターボルト差し替えネジ
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格91,457102,89663,90082,44910,71495,268
通常出荷日4日目4日目5日目5日目1日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール-汎用ツール
トラスココード814-5110814-5111853-5947814-5115823-0669814-5116
JANコード458037220141145803722014354580372201398458037220120645803722009194580372201213
質量(g)16302640520660320.01580
材質1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト