17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ダイヤモンドスプレー

通常単価(税別)
7,454円~11,434円
税込単価
8,199円~12,577円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。【用途】・適合素材:セ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

JANコード

トラスココード

粒度(ミクロン換算値)

(μ)

最小発注数量
320
4580120524304
852-9563
45
1個
600
4580120524311
852-9564
30
1個
800
4580120524328
852-9565
25
1個
1000
4580120524335
852-9566
20
1個
2000
4580120524342
852-9567
9
1個
4000
4580120524366
852-9569
4
1個
8000
4580120524373
852-9570
2
1個
14000
4580120524380
852-9571
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,434円
( 12,577円 )
9日目
9,505円
( 10,456円 )
9日目
9,505円
( 10,456円 )
9日目
9,505円
( 10,456円 )
9日目
9,505円
( 10,456円 )
9日目
9,505円
( 10,456円 )
2日目
7,454円
( 8,199円 )
9日目
7,454円
( 8,199円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドスプレー
ダイヤモンドパウダー ミニター
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
ダイヤモンドコンパウンド
ダイヤモンドスプレー DM40SP
メーカーミニターミニターミニターミニターミニタートラスコ中山
通常価格7,454円-12,633円 -11,486円 -5,583円 -4,856円 -4,602円
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
容量5061055g40g
重量(g)9330434115-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト