17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
  • 1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ

通常単価(税別)
37,37254,616
税込単価
41,10960,078
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。 ・止水用のコック付き。【用途】・高圧洗浄機用洗管ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:樹脂
  • 材質2
    カプラ:黄銅
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • 適合機種
    高圧洗浄機10/100G
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

長さ(mm)

最小発注数量
4991756173093
135-5405
1000.0
10
1000
1個
4991756173086
806-7817
2000.0
20
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,372
( 41,109 )
6日目
54,616
( 60,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。 
・止水用のコック付き。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【材質】
・外装:樹脂
・カプラ:黄銅
・カバー:樹脂

商品担当おすすめ

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 安全クッション コーナー用 画像

    ミスミ

    安全クッション コーナー用

    危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防!油面接着仕様で工場での使用に最適。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 Qカプラ
PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ
PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格37,372-42,034 -42,045 -29,195 -58,648 -58,648 -
通常出荷日4日目〜4日目〜5日目〜4日目〜5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:樹脂外装:ステンレス外装:樹脂外装:ゴム外装:樹脂外装:樹脂
材質2カプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅補強層:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレス
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カプラ:黄銅カバー:樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト