17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用 HD26009

アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用

通常単価(税別)
23,886
税込単価
26,275
通常出荷日:6日目

【用途】・高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。【商品仕様】・適応洗管ホース:高圧洗浄機30/50G...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ステンレス
  • JANコード
    4991756159639
  • トラスココード
    135-5394
  • 質量(g)
    90.0
  • 適合機種
    高圧洗浄機30/50G・30/50GP用の3/8洗管ホース

型番:

HD26009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD26009の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
ステンレス
JANコード
4991756159639
トラスココード
135-5394
質量(g)
90.0
適合機種
高圧洗浄機30/50G・30/50GP用の3/8洗管ホース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD26009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,886
( 26,275 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。
【商品仕様】
・適応洗管ホース:高圧洗浄機30/50G・30/50GP用の3/8洗管ホース
・アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用
・JANコード:4991756159639
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用の型番HD26009のページです。 型番HD26009に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用
アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 30/100GS・21/80GS用 ワンタッチC仕様
アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格23,88677,11859,49547,57359,49555,444
通常出荷日6日目8日目4日目5日目4日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ステンレスステンレス本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅
JANコード499175615963949917561019594991756147797499175614790249917561482444991756082258
トラスココード135-5394806-7720806-7675135-5402806-7693135-6936

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト