17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ HD226

アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ

通常単価(税別)
35,603
税込単価
39,163
通常出荷日:6日目

【用途】・3/8 洗管ホース用コックキット。【商品仕様】・クイックカプラ仕様 適応洗管ホース:3/8洗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    ホース:ゴム
  • JANコード
    4991756089677
  • トラスココード
    135-6978
  • 質量(g)
    1500.0

型番:

HD226
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD226の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
本体:ステンレス
材質2
ホース:ゴム
JANコード
4991756089677
トラスココード
135-6978
質量(g)
1500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD226
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,603
( 39,163 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・3/8 洗管ホース用コックキット。
【商品仕様】
・クイックカプラ仕様 適応洗管ホース:3/8洗管ホース全機種(大水量用を除く)
・アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
・JANコード:4991756089677
・質量:1.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラの型番HD226のページです。 型番HD226に関する仕様情報を記載しております。
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
ターボガン クイックカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格35,60335,60339,89755,44456,54663,559
通常出荷日6日目6日目4日目6日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:ステンレス本体:ステンレス外装:樹脂本体:青銅外装:ステンレス本体:青銅
材質2ホース:ゴムホース:ゴムカプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレスカプラ:黄銅
JANコード499175608967749917561477594991756182521499175608225849917561825384991756175622

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト