17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)
  • 冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)

通常単価(税別)
29,497121,015
税込単価
32,447133,117
通常出荷日:4日目~8日目

【用途】・高圧洗浄機用高圧ホース。【材質】・外装:ゴム・補強層:ステンレス・カプラ:黄銅

詳細を確認

    ご注意

    • 200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。
    • 単品での使用はできません。
    • 200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。単品での使用はできません。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    材質1

    材質2

    材質3

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    長さ(m)

    適合機種

    長さ(mm)

    最小発注数量
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:黄銅
    4991756089509
    135-6961
    5000.0
    10
    200V冷水タイプ全機種、30/50G・GPを除くエンジンタイプ全機種
    1000
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:黄銅
    4991756089516
    806-7700
    10000.0
    20
    200V冷水タイプ全機種、30/50G・GPを除くエンジンタイプ全機種
    2000
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:黄銅
    4991756089523
    806-7701
    20000.0
    30
    200V冷水タイプ全機種、30/50G・GPを除くエンジンタイプ全機種
    3000
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:黄銅
    4991756089530
    806-7702
    30000.0
    50
    200V冷水タイプ全機種、30/50G・GPを除くエンジンタイプ全機種
    5000
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:黄銅
    4991756111682
    806-7704
    25000.0
    40
    200V冷水タイプ全機種、30/50G・GPを除くエンジンタイプ全機種
    4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,497
    ( 32,447 )
    6日目
    53,482
    ( 58,830 )
    4日目
    66,862
    ( 73,548 )
    4日目
    121,015
    ( 133,117 )
    8日目
    89,071
    ( 97,978 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・高圧洗浄機用高圧ホース。
    【材質】
    ・外装:ゴム
    ・補強層:ステンレス
    ・カプラ:黄銅

    ご注意

    • 200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。
    • 単品での使用はできません。
    • 200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。単品での使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷水高圧洗浄機 オプションパーツホース (Qカプラ仕様)
    SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 Qカプラ
    PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ
    メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
    通常価格29,497-42,034 -37,372 -42,045 -29,195 -58,648 -
    通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜5日目〜4日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト