17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ へんしん台車

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HD-200

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・荷物の形状、大きさによって3パターンに変身できる台車です。
【用途】
・テントやボンベなどアウトドアでの多目的使用に。
【材質】
・スチール

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
542-6073
質量(g)
26700.0
材質1
スチール
幅(mm)
550
最大使用質量(kg)
200
全長(mm)
1560
キャスター
大2個、小2個
車輪径(mm)
大:Φ130、小Φ100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト