17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HD-10F フレアナット修正機 HD-10F

ハスコー HD-10F フレアナット修正機

通常単価(税別)
35,127
税込単価
38,640
通常出荷日:5日目

【特長】・太った部分を削り落とすのではなく、元に戻します。【用途】・トヨタタイプニゲ付きフレアーナット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5945
  • JANコード
    4580372201367
  • 質量(g)
    330
  • 品名
    フレアナット修正機

型番:

HD-10F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-10Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5945
JANコード
4580372201367
質量(g)
330
品名
フレアナット修正機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-10F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,127
( 38,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太った部分を削り落とすのではなく、元に戻します。
【用途】
・トヨタタイプニゲ付きフレアーナット専用修正機。
【商品仕様】
・ダイスサイズ:M10×P1.0
・JANコード:4580372201367
・トラスココード:853-5945
・質量:330g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HD-10F フレアナット修正機の型番HD-10Fのページです。 型番HD-10Fに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HD-10F フレアナット修正機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HD-10F フレアナット修正機
ハスコー HD-10F-T フレアナット修正機ヨウダイスセット
ハスコー ハブボルト修正機
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格35,12724,98382,449102,89695,26891,457
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目4日目
商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-5945853-5946814-5115814-5111814-5116814-5110
JANコード458037220136745803722013744580372201206458037220143545803722012134580372201411
質量(g)33085660264015801630
品名フレアナット修正機フレアーナット修正機ヨウダイスセット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト