17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
  • PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

通常単価(税別)
58,64887,930
税込単価
64,51396,723
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。・ステンレスメッシュ層に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:樹脂
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 適合機種
    高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

長さ(mm)

最小発注数量
4991756210613
806-7855
1000.0
10
1000
1個
4991756210637
806-7856
2000.0
20
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,648
( 64,513 )
5日目
87,930
( 96,723 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。
・ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。
・抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。
・止水用のコック付き。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【材質】
・外装:樹脂
・カプラ:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC
PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ
アサダ タービンガン 21/90G・21/100GS用 SUSワンタッチC仕様
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格58,648-41,499 -37,372 -58,648 -55,69339,897
通常出荷日5日目4日目〜4日目〜5日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:樹脂外装:ステンレス外装:樹脂外装:樹脂本体:青銅外装:樹脂
材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレスカプラ:ステンレス
適合機種高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS高圧洗浄機10/100G高圧洗浄機21/90G・GP、21/100GS高圧洗浄機12/80G・12/80GP・11/110

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト