17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチC HD08030

アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチC

通常単価(税別)
61,449
税込単価
67,594
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。 ・柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:樹脂
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • JANコード
    4991756210590
  • トラスココード
    806-7854
  • 質量(g)
    2000.0
  • 適合機種
    高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS

型番:

HD08030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD08030の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
外装:樹脂
材質2
カプラ:ステンレス
JANコード
4991756210590
トラスココード
806-7854
質量(g)
2000.0
適合機種
高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD08030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,449
( 67,594 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。
・柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。
・外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。
・止水用のコック付き。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【商品仕様】
・適合機種:高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS
・SUSワンタッチカプラ仕様 コック付 ホース径:1/4
・長さ:20m
・JANコード:4991756210590
・トラスココード:806-7854
・質量:2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチCの型番HD08030のページです。 型番HD08030に関する仕様情報を記載しております。
アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ PU洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 20m ワンタッチC
SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格61,44941,499 -58,648 -37,372 -39,89756,546
通常出荷日5日目4日目〜5日目4日目〜4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:樹脂外装:ステンレス外装:樹脂外装:樹脂外装:樹脂外装:ステンレス
材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレス
JANコード4991756210590---49917561825214991756182538

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト