17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
  • SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,49957,972
税込単価
45,64963,769

【特長】・ホース表面がステンレス製のためすべりが良く、管内の通りがスムーズ。・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:ステンレス
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 適合機種
    高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    長さ(m)

    長さ(mm)

    最小発注数量
    4991756147513
    135-6958
    1000.0
    10
    1000
    1個
    4991756147520
    806-7690
    2000.0
    20
    2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,499
    ( 45,649 )
    6日目
    57,972
    ( 63,769 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホース表面がステンレス製のためすべりが良く、管内の通りがスムーズ。
    ・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。
    ・止水用のコック付き。
    【用途】
    ・高圧洗浄機用洗管ホース。
    【材質】
    ・外装:ステンレス
    ・カプラ:ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
    PS洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 ワンタッチC
    1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC
    アサダ タービンガン 21/90G・21/100GS用 SUSワンタッチC仕様
    洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
    アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
    メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
    通常価格41,499-58,648 -37,372 -55,69383,550 -56,546
    通常出荷日4日目〜5日目4日目〜5日目5日目5日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    材質1外装:ステンレス外装:樹脂外装:樹脂本体:青銅外装:ゴム外装:ステンレス
    材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレス補強層:ステンレスカプラ:ステンレス
    適合機種高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS高圧洗浄機21/90G・21/90GP・21/80GS・21/100GS高圧洗浄機21/90G・GP、21/100GS高圧洗浄機18/150、16/215、13/100GS、13/150G、16/150G・GP・GS、16/200G・GP・GS、21/80GS、21/90G・GP、21/100GS、30/100GS高圧洗浄機12/80G・12/80GP・11/110

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト