17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様 HD06002
  • アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様

アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
44,480
税込単価
48,928
通常出荷日:5日目

【特長】・2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射ができます。 ・右に傾けると直噴、左に傾けると15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • JANコード
    4991756147902
  • トラスココード
    135-5402
  • 質量(g)
    2600.0
  • 適合機種
    高圧洗浄機16/200G・GP・GS

型番:

HD06002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD06002の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
本体:青銅
材質2
カプラ:ステンレス
材質3
カバー:樹脂
JANコード
4991756147902
トラスココード
135-5402
質量(g)
2600.0
適合機種
高圧洗浄機16/200G・GP・GS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD06002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,480
( 48,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射ができます。 
・右に傾けると直噴、左に傾けると15°の扇形噴射に切り替えられます。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:ステンレス
・カバー:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様の型番HD06002のページです。 型番HD06002に関する仕様情報を記載しております。
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様
アサダ タービンガン 21/90G・21/100GS用 SUSワンタッチC仕様
アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
ターボガン クイックカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格44,48055,69352,38055,69351,69059,490
通常出荷日5日目4日目4日目5日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅
材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:黄銅
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト