ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様 HD04023
  • ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様
通常単価(税別)
67,893
税込単価
74,682
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ホースリール搭載用 40m巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様です。・標準付属品:...

詳細を確認
  • 高圧洗浄機は同一品名で新・旧モデルがあります。互換性がありませんので、適応機種は銘版に記載のコードNo.でご確認下さい。
  • 高圧洗浄機は同一品名で新・旧モデルがあります。互換性がありませんので、適応機種は銘版に記載のコードNo.でご確認下さい。

型番:

HD04023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD04023の仕様・寸法情報

種類
リール本体のみ
適用ホース全長(m)
40
JANコード
4991756198638
トラスココード
806-7843
質量(g)
5000.0
適合機種
高圧洗浄機16/150G(HD1615G)・16/150GP(HD1615P1)・16/200G(HD1620G)・16/200GP(HD1620P1)・21/90G(HD2109G)・21/90GP(HD2109P)
材質
鋼材(本体)、ステンレス(カプラ)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HD04023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,893
( 74,682 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホースリール搭載用 40m巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様です。
・標準付属品:中間ホース1m
【用途】
・高圧ホース・洗管ホースの巻き取り収納に。

ご注意

  • 高圧洗浄機は同一品名で新・旧モデルがあります。互換性がありませんので、適応機種は銘版に記載のコードNo.でご確認下さい。
  • 高圧洗浄機は同一品名で新・旧モデルがあります。互換性がありませんので、適応機種は銘版に記載のコードNo.でご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様の型番HD04023のページです。 型番HD04023に関する仕様情報を記載しております。
ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様
ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様
ホースリール別置用 クイックカプラ仕様
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻
ホースリール(S)上乗型 40m巻
メーカーアサダアサダアサダ十川産業スーパー工業スーパー工業
通常価格67,89344,47844,47823,60252,50046,100
通常出荷日4日目6日目9日目在庫品1日目4日目4日目
種類リール本体のみ--リール本体+ホースリール本体のみリール本体のみ
適用ホース全長(m)40--3040-
JANコード4991756198638-----
トラスココード806-7843-----
質量(g)5000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト