17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアルガン ワンタッチカプラ仕様
  • デュアルガン ワンタッチカプラ仕様

デュアルガン ワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
44,480
税込単価
48,928
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射ができます。 ・右に傾けると直噴、左に傾けると15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • 質量(g)
    2600.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
4991756147780
135-6966
高圧洗浄機16/150G・GP・GS、16/215
1個
4991756148015
135-6920
高圧洗浄機21/90G・GP、21/80GS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,480
( 48,928 )
4日目
44,480
( 48,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射ができます。 
・右に傾けると直噴、左に傾けると15°の扇形噴射に切り替えられます。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:ステンレス
・カバー:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュアルガン ワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルガン ワンタッチカプラ仕様
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様
バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様
バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格44,48044,48055,688 -51,690 -46,913 -55,693
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜5日目〜4日目〜4日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
材質1本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅-本体:青銅
材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレス-カプラ:ステンレス
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂-カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト