17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様
  • バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
46,91352,380
税込単価
51,60457,618
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。【用途】・高圧洗浄機用ガン。【材質】・本体:青銅・カ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1600.0
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

材質1

材質2

材質3

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
その他
オプション
本体:青銅
カプラ:ステンレス
カバー:樹脂
4991756147773
806-7674
高圧洗浄機16/150G・GP・GS、18/150、16/215
1個
その他
オプション
本体:青銅
カプラ:ステンレス
カバー:樹脂
4991756147896
806-7681
高圧洗浄機13/100GS
1個
その他
オプション
本体:青銅
カプラ:ステンレス
カバー:樹脂
4991756206838
135-6962
高圧洗浄機16/200G・GP・GS
1個
その他
オプション
本体:青銅
カプラ:ステンレス
カバー:樹脂
4991756221084
806-7893
高圧洗浄機21/100GS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,380
( 57,618 )
4日目
52,380
( 57,618 )
4日目
51,690
( 56,859 )
5日目
46,913
( 51,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。
【用途】
・高圧洗浄機用ガン。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:ステンレス
・カバー:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様
バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
デュアルガン ワンタッチカプラ仕様
アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格46,913-51,690 -55,69344,48044,48055,688 -
通常出荷日4日目〜5日目〜4日目5日目4日目〜4日目〜
質量(g)1600.01600.02000.02600.02600.02000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト