17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4 洗管ホース コック無
  • 1/4 洗管ホース コック無

1/4 洗管ホース コック無

通常単価(税別)
33,64684,710
税込単価
37,01193,181
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造です。 ・ステンレスメッシ...

詳細を確認

ご注意

  • ノズルは別販売品です。
  • ノズルは別販売品です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

材質2

材質3

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

適合機種

ホース外径(Φmm)

最小発注数量
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756260915
135-7013
1000.0
10
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
10.0
1個
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756259117
135-5430
2000.0
20
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
10.0
1個
カプラ:ステンレス
-
4991756260946
135-8488
1000.0
10
高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
10.0
1個
カプラ:ステンレス
-
4991756260953
135-7003
2000.0
20
高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
10.0
1個
カプラ:ステンレス
-
4991756261004
135-6908
1000.0
10
高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
9.0
1個
カプラ:ステンレス
-
4991756261011
806-7985
2000.0
20
高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
9.0
1個
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756260977
135-5397
1000.0
10
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
9.0
1個
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756259131
806-7983
2000.0
20
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
9.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,646
( 37,011 )
7日目
52,657
( 57,923 )
5日目
33,646
( 37,011 )
7日目
52,657
( 57,923 )
5日目
53,480
( 58,828 )
5日目
84,710
( 93,181 )
5日目
53,480
( 58,828 )
5日目
84,710
( 93,181 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造です。 
・ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性がバツグンです。
・抵抗が少なく、SUS洗管ホースより高い推進性です。
・用途に合ったノズルを取り付けて使用できます。
・コック付きで送・止水の操作ができます。
【材質】
・外装:樹脂
・カプラ:ステンレス

ご注意

  • ノズルは別販売品です。
  • ノズルは別販売品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4 洗管ホース コック無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 洗管ホース コック無
1/4洗管ホース コック無
1/4SUS洗管ホース コック無
1/4洗管ホース コック付
1/4 洗管ホース コック付
1/4SUS洗管ホース コック付
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格33,646-23,198 -27,293 -26,189 -37,561 -30,572 -
通常出荷日5日目〜7日目7日目7日目5日目〜5日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:樹脂外装:樹脂-外装:樹脂外装:樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト