17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4洗管ホース コック付
  • 1/4洗管ホース コック付

1/4洗管ホース コック付

通常単価(税別)
26,18940,168
税込単価
28,80844,185
通常出荷日:7日目

【特長】・ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造です。 ・外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつ...

詳細を確認

ご注意

  • ノズルは別販売品です。
  • ノズルは別販売品です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

材質2

材質3

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

適合機種

最小発注数量
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756260748
135-7012
1000.0
10
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
1個
カプラ:黄銅
カバー:樹脂
4991756260755
135-6933
2000.0
20
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、10/100G、12/80G、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
1個
カプラ:ステンレス
-
4991756260786
135-6977
2000.0
10
高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
1個
カプラ:ステンレス
-
4991756259087
135-6955
2000.0
20
高圧洗浄機12/80G・GP、16/150G・GP・GS、18/150、16/215、16/200G・GP・GS、13/100GS、8/100GS、13/150G、21/90G・GP、21/80GS、21/100GS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,189
( 28,808 )
7日目
40,168
( 44,185 )
7日目
26,189
( 28,808 )
7日目
40,168
( 44,185 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造です。 
・外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくいです。
・用途に合ったノズルを取り付けて使用できます。
・コック付きで送・止水の操作ができます。
【材質】
・外装:樹脂
・カプラ:黄銅
・カバー:樹脂

ご注意

  • ノズルは別販売品です。
  • ノズルは別販売品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4洗管ホース コック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4洗管ホース コック付
1/4 洗管ホース コック付
1/4SUS洗管ホース コック付
1/4 洗管ホース コック無
1/4洗管ホース コック無
1/4SUS洗管ホース コック無
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格26,189-37,561 -30,572 -33,646 -23,198 -27,293 -
通常出荷日7日目5日目〜5日目〜5日目〜7日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:樹脂外装:樹脂-外装:樹脂外装:樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト