17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ HD03021

アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ

通常単価(税別)
35,603
税込単価
39,163
通常出荷日:6日目

【用途】・3/8 洗管ホース用コックキット。【商品仕様】・SUSワンタッチカプラ仕様 適応洗管ホース:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    ホース:ゴム
  • JANコード
    4991756147759
  • トラスココード
    135-6909
  • 質量(g)
    1500.0

型番:

HD03021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD03021の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
本体:ステンレス
材質2
ホース:ゴム
JANコード
4991756147759
トラスココード
135-6909
質量(g)
1500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD03021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,603
( 39,163 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・3/8 洗管ホース用コックキット。
【商品仕様】
・SUSワンタッチカプラ仕様 適応洗管ホース:3/8洗管ホース全機種(大水量用を除く)
・アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ
・JANコード:4991756147759
・質量:1.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラの型番HD03021のページです。 型番HD03021に関する仕様情報を記載しております。
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格35,60335,60339,89759,49547,57356,546
通常出荷日6日目6日目4日目4日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:ステンレス本体:ステンレス外装:樹脂本体:青銅本体:青銅外装:ステンレス
材質2ホース:ゴムホース:ゴムカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレス
JANコード499175614775949917560896774991756182521499175614779749917561479024991756182538

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト