ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

型番:

HD03020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD03020の仕様・寸法情報

種類
リール本体のみ
適用ホース全長(m)
40
JANコード
4991756147742
トラスココード
135-6941
質量(g)
7000.0
適合機種
高圧洗浄機440・10/100G・温水タイプを除く全機種
材質
鋼材(本体)、ステンレス(カプラ)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HD03020

種類

適用ホース全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

材質

最小発注数量
リール本体のみ
40
4991756147742
135-6941
7000.0
高圧洗浄機440・10/100G・温水タイプを除く全機種
鋼材(本体)、ステンレス(カプラ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,478
( 48,926 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホースリール別置用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様です。
・標準付属品:中間ホース1m
【用途】
・高圧ホース・洗管ホースの巻き取り収納に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様の型番HD03020のページです。 型番HD03020に関する仕様情報を記載しております。
ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様
ホースリール別置用 クイックカプラ仕様
ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
ホースリール BOXY NEXT
ホースリール"オーロラ NANO"
メーカーアサダアサダアサダグリーンライフタカギタカギ
通常価格44,47844,47867,89319,1006,688 -5,837 -
通常出荷日6日目9日目4日目1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト