17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様
  • バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様

バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
51,69052,380
税込単価
56,85957,618
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。【用途】・高圧洗浄機用ガン。【材質】・本体:青銅・カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • 質量(g)
    1600.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
4991756147674
135-7001
高圧洗浄機12/80G・GP、11/110
1個
4991756147988
806-7686
高圧洗浄機21/90G・GP、21/80GS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,690
( 56,859 )
6日目
52,380
( 57,618 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。
【用途】
・高圧洗浄機用ガン。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:ステンレス
・カバー:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様
バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様
デュアルガン ワンタッチカプラ仕様
アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様
アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格51,690-46,913 -44,48055,688 -51,69055,693
通常出荷日5日目〜4日目〜4日目〜4日目〜6日目4日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質1本体:青銅-本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅
材質2カプラ:ステンレス-カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレス
材質3カバー:樹脂-カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト