17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4スズランノズル M2型 ピンタイプ

通常単価(税別)
32,71332,716
税込単価
35,98435,988
通常出荷日:7日目

【特長】・ホースを捻れば、ノズルの向きが変わりやすい180°首振りタイプです。【用途】・高圧洗浄機の1...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    材質1

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    大きさ(mm)

    適合機種

    最小発注数量
    その他
    オプション
    ステンレス
    4991756259063
    135-5428
    200
    Φ12.0×80.0
    高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P、12/80G・GPの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)
    1個
    その他
    オプション
    ステンレス
    4991756260724
    135-6925
    100
    Φ12.0×80.0
    高圧洗浄機21/80GS、21/90G・GP、21/100GSの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)
    1個
    その他
    オプション
    ステンレス
    4991756260694
    135-6986
    100
    Φ12.0×80.0
    高圧洗浄機10/100G、13/100GS、16/200G・GP・GSの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,716
    ( 35,988 )
    7日目
    32,713
    ( 35,984 )
    7日目
    32,716
    ( 35,988 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースを捻れば、ノズルの向きが変わりやすい180°首振りタイプです。
    【用途】
    ・高圧洗浄機の1/4 洗管ホース用ノズル。
    【材質】
    ・ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1/4スズランノズル M2型 ピンタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4スズランノズル M2型 ピンタイプ
    1/4逆噴射ノズル M2型
    1/4逆噴射ノズル M型
    スーパー工業 スズランノズル
    スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m
    スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m
    メーカーアサダアサダアサダスーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格32,713-8,908 -7,97068,730101,64077,589
    通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト