17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4"洗管ホース用ハンドガン
  • 1/4"洗管ホース用ハンドガン

1/4"洗管ホース用ハンドガン

通常単価(税別)
26,25536,401
税込単価
28,88140,041
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・1/4”洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。・バリアブルノズ...

詳細を確認

ご注意

  • ハンドガンのみでは使用できません。別販売品の洗管ホースまたはノズルを接続してご使用下さい。
  • ハンドガンのみでは使用できません。別販売品の洗管ホースまたはノズルを接続してご使用下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

材質2

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
カプラ:黄銅
4991756207101
135-6928
高圧洗浄機8/60、8.5/60、8.5/60P
1個
カプラ:ステンレス
4991756184631
135-6932
高圧洗浄機440・8/60・8.5/60・8.5/60P・10/100G・30/100GS・30/50G・30/50GP・60/50GP以外の全機種
1個
カプラ:黄銅
4991756258790
135-5398
高圧洗浄機440・8/60・8.5/60・8.5/60P・8/100GS・30/100GS・30/50G・30/50GP・60/50GP以外の全機種
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,255
( 28,881 )
5日目
35,257
( 38,783 )
7日目
36,401
( 40,041 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4”洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
・バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
・ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。
・高圧・低圧の切替ができます。
【用途】
・高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:黄銅
・カバー:樹脂

ご注意

  • ハンドガンのみでは使用できません。別販売品の洗管ホースまたはノズルを接続してご使用下さい。
  • ハンドガンのみでは使用できません。別販売品の洗管ホースまたはノズルを接続してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"洗管ホース用ハンドガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"洗管ホース用ハンドガン
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
1/4逆噴射ノズル M型
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格26,255-33,31333,31356,5467,97039,897
通常出荷日5日目〜6日目6日目5日目7日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:青銅本体:ステンレス本体:ステンレス外装:ステンレス-外装:樹脂
材質3カバー:樹脂-----
質量(g)1300.01500.01500.05000.020.0005000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト