17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25SQハイスカッター用センターピン

通常単価(税別)
3,497
税込単価
3,847
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・25SQハイスカッター専用センターピンです。【用途】・25SQハイスカッターHCSQ115/...

詳細を確認
  • JANコード
    4993452245166
  • トラスココード
    807-9916
  • 全長(mm)
    76
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    SKD-11

型番:

HCS6025F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCS6025Fの仕様・寸法情報

JANコード
4993452245166
トラスココード
807-9916
全長(mm)
76
質量(g)
20
材質1
SKD-11
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HCS6025F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,497
( 3,847 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・25SQハイスカッター専用センターピンです。
【用途】
・25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
【材質】
・SKD-11

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25SQハイスカッター用センターピンの型番HCS6025Fのページです。 型番HCS6025Fに関する仕様情報を記載しております。
25SQハイスカッター用センターピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25SQハイスカッター用センターピン
25SQハイスカッター用センターピン HCS7025F
50SQクリンキーカッター 50SQクリンキーシャンク(センターピン付)
50SQクリンキーカッター
日東 パイロットピン
デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A
メーカー大見工業大見工業大見工業大見工業日東工器ミヤナガ
通常価格3,4973,20621,0947,247 -2,860 -3,996 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
JANコード49934522451664993452245173----
トラスココード807-9916408-7725----
全長(mm)7694----
質量(g)2020----
材質1SKD-11SKD-11----

磁気ボール盤カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト