日平 リール リモコンリール 8m 4芯 スイッチ無し

日平 リール リモコンリール 8m 4芯 スイッチ無し
通常単価:
28,934
通常出荷日:
5日目

【特長】
・各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。
・天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
・ケース破損防止のガードプレート採用してます。
・カセット式脱着マウントを採用してます。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・色:黄
・電線仕様芯数(C):4
・電線仕様長さ(m):8
・電線仕様長さ(m):8
・電線仕様芯数(C):4
・電線仕様太さ(mm2):1.25
・定格電流:AC30V/DC30V
・ボディー:ポリプロピレン
・コード過熱防止用サーモスイッチ付
・首振りハンガー機能付
・コード(芯径×芯数):1.25×4
・ラチェット式ストッパー
・自動巻取式
・JANコード:4580117395320
・トラスココード:828-6258
・質量:4.2kg
【セット内容/付属品】
・ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HCP-804-Y

型番
HCP-804-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,934円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

日平 リール リモコンリール 8m 4芯 スイッチ無しの型番HCP-804-Yのページです。
型番HCP-804-Yに関する仕様情報を記載しております。

HCP-804-Yで型番確定

日平 リール リモコンリール 8m 4芯 スイッチ無しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)