ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア

IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア HCOC-75L-CL
通常単価(税別)
6,783
税込単価
7,461
通常出荷日:1日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

型番:

HCOC-75L-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCOC-75L-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
透明
容量(L)
130.7
外形間口(mm)
650
外形奥行(mm)
440
外形高さ(mm)
320
商品内寸(mm)
(約)W600×D405×H310
折りたたみ時サイズ(mm)
(約)W650×D440×H80
トラスココード
513-1391
JANコード
4905009739592
質量(g)
23000.0
材質1
ポリプロピレン

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HCOC-75L-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,783
( 7,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
【用途】
・小物や工具の収納にお使いいただけます。
【商品仕様】
・ハード折リタタミコンテナHCOC-75Lクリア
・JANコード:4905009739592
・トラスココード:513-1391
・質量:23kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリアの型番HCOC-75L-CLのページです。 型番HCOC-75L-CLに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア
取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰
取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L クリア
IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格6,7832,3771,5402,373 -3,9943,574
通常出荷日1日目2日目4日目2日目〜7日目6日目
商品タイプ折りたたみコンテナ---折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
透明---透明透明
容量(L)130.7---128.2110.8
外形間口(mm)650---530530
外形奥行(mm)440---365365
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト