17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A型天板手摺り

A型天板手摺り

通常単価(税別)
13,500特別価格
税込単価
14,850特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

A型作業台の天板に取り付ける背面手摺り(HCFA)と側面手摺り(HCSA)です。側面手摺り(HCSA)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はHCSAを踏台の左右両側に取り付けた例です。HCFAについては下記商品情報をご覧ください。
  • HCSAはセット販売ではありません。左右両側に取り付ける場合は2点ご購入ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

取付例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

トラスココード

対応踏台

最小発注数量
A型用天板背面手摺り
851-5226
A-112、A-115、A-118
1個
A型天板側面手摺リ(片側)
851-5228
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,50010,530
( 11,583 )
4日目
13,50010,538
( 11,592 )
4日目

詳細情報

基本情報

A型作業台の天板に取り付ける背面手摺り(HCFA)と側面手摺り(HCSA)です。
側面手摺り(HCSA)は1点単位の販売なので、必要に応じて左右あるいはいずれか一方への取り付けを選べます。

ご注意

  • 商品画像はHCSAを踏台の左右両側に取り付けた例です。HCFAについては下記商品情報をご覧ください。
  • HCSAはセット販売ではありません。左右両側に取り付ける場合は2点ご購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A型天板手摺りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A型天板手摺り
G型用手摺り
折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)
カハンシキサギョウダイ
渡り足場 DWB型
上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型
メーカーナカオナカオナカオナカオピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格13,50012,143 -169,990 -61,135 -407,618 -27,778 -
通常出荷日4日目2日目〜2日目3日目〜4日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品高所作業台---
その他オプションオプション----
質量(g)1640-----
材質1アルミアルミアルミ合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト