17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツール HCC-54

ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツール

通常単価(税別)
76,219
税込単価
83,841
通常出荷日:5日目

【特長】・高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツールです。【用途】・40系、5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • トラスココード
    853-5942
  • JANコード
    4580372201275
  • 質量(g)
    1500
  • 品名
    チェーンカット&リベットツール

型番:

HCC-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCC-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
トラスココード
853-5942
JANコード
4580372201275
質量(g)
1500
品名
チェーンカット&リベットツール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCC-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,219
( 83,841 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツールです。
【用途】
・40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。
【商品仕様】
・HCC-54チェーンカット&リベットツール
・JANコード:4580372201275
・トラスココード:853-5942
・質量:1.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツールの型番HCC-54のページです。 型番HCC-54に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HCC-54 チェーンカット&リベットツール
ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格76,21977,723276,28537,42721,91282,447
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ二輪車用エンジン関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-5942853-6081814-5121853-5900853-5940814-5128
JANコード458037220127545803722038804580372202272458037220059945803722012444580372203651
質量(g)1500192010510122011404230
品名チェーンカット&リベットツールバルブコッターツール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト