ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドクリップ HC-70

ハンドクリップ

通常単価(税別)
1,098
税込単価
1,208
通常出荷日:5日目

【特長】・クリップは机等に挟めます・首振り角度は180度、蝶ネジで自由な角度に固定【用途】・日動製クリ...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4937305034989
  • トラスココード
    814-7355
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    本体:スチール

ご注意

  • 日動製クリップ付ハンドランプの交換用部品

型番:

HC-70
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-70の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
JANコード
4937305034989
トラスココード
814-7355
質量(g)
400.000
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-70
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098
( 1,208 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップは机等に挟めます
・首振り角度は180度、蝶ネジで自由な角度に固定
【用途】
・日動製クリップ付ハンドランプの交換用部品

ご注意

  • 日動製クリップ付ハンドランプの交換用部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドクリップの型番HC-70のページです。 型番HC-70に関する仕様情報を記載しております。
ハンドクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクリップ
蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
脱落防止LEDクリップランプ HCL-GL225
簡易防雨型蛍光ハンディーライト
充電式LEDパイプライト40形
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格1,09879925,0889,6385,81730,813
通常出荷日5日目1日目6日目1日目1日目1日目
商品の種類その他交換球LED-蛍光灯LED
その他オプション-----
JANコード493730503498949373050431414937305058657493730506151049373050429464937305057964
トラスココード814-7355824-7953238-9796411-0654361-5910206-9413
質量(g)400.00033.00017001200800.0001400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト