17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ HC2P

ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ

通常単価(税別)
656
税込単価
722
通常出荷日:7日目

【特長】・1/4プラグカプラです。【商品仕様】・取り付け仕様:内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタン...

詳細を確認

型番:

HC2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番取り付け仕様JANコードトラスココード質量
HC2P内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース取付用4930510316239826-568645g

HC2Pの仕様・寸法情報

種類
カプラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4プラグカプラです。
【商品仕様】
・取り付け仕様:内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース取付用
・ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ
・JANコード:4930510316239
・トラスココード:826-5686
・質量:45g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラの型番HC2Pのページです。 型番HC2Pに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ
ウレタンチューブ6mm×10M
ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5
ハタヤ エヤーマック
ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402
エアーソケット ウレタンホース取付用
メーカーハタヤリミテッドSK-11ハタヤリミテッドハタヤリミテッドEARTH MANEARTH MAN
通常価格6562,2084,098 -66,0211,3061,429
通常出荷日7日目3日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カプラその他関連用品ホース・エアリールホース・エアリールカプラカプラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト