17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 木部すべり 180ml HC-139 HC-139

セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

通常単価(税別)
672
税込単価
739
通常出荷日:4日目

【特長】・乾性シリコーンを主成分とした木部専用すべり剤です。【用途】・雨戸、ふすま、障子などのすべりを...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4901761322829
  • トラスココード
    813-5191
  • 無色
  • 容量(ml)
    180
  • 材質1
    主成分:シリコーン系潤滑剤
  • 質量(g)
    175

型番:

HC-139
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-139の仕様・寸法情報

種類
スプレー
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4901761322829
トラスココード
813-5191
無色
容量(ml)
180
材質1
主成分:シリコーン系潤滑剤
質量(g)
175
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-139
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾性シリコーンを主成分とした木部専用すべり剤です。
【用途】
・雨戸、ふすま、障子などのすべりをよくする。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(ml):180
・JANコード:4901761322829
・トラスココード:813-5191
・質量:175g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン系潤滑剤
【セット内容/付属品】
・ノズル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 木部すべり 180ml HC-139の型番HC-139のページです。 型番HC-139に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 木部すべり 180ml HC-139のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 木部すべり 180ml HC-139
180ml潤滑防錆剤
KURE グリースメイト180ML
KURE チェーンルブ 180ML
ロックタイト すべり剤セット
多用途すべり剤 No.1107
メーカーセメダインエスコ呉工業呉工業ヘンケル呉工業
通常価格6721,500656552523508
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目4日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
PRTR非該当-----
消防法分類該当-----
JANコード4901761322829-----
トラスココード813-5191-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト