17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン かべパテ 300g HC-121 HC-121

セメダイン かべパテ 300g HC-121

通常単価(税別)
503
税込単価
553
通常出荷日:4日目

【特長】・水性で安心して使用できるかべ補修用パテです。硬化後は水性塗料がのります。【用途】・壁紙貼りの...

詳細を確認

型番:

HC-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-121の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
JANコード
4901761301022
トラスココード
813-5188
質量(g)
340.000
材質1
主成分:酢酸ビニル樹脂
容量(g)
300
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-121
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性で安心して使用できるかべ補修用パテです。硬化後は水性塗料がのります。
【用途】
・壁紙貼りの下地調整、くぎ穴、ふし穴などの補修。
【商品仕様】
・色:白
・容量(g):300
・JANコード:4901761301022
・トラスココード:813-5188
・質量:340g
【材質/仕上】
・主成分:酢酸ビニル樹脂
【セット内容/付属品】
・サンドペーパー、ヘラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン かべパテ 300g HC-121の型番HC-121のページです。 型番HC-121に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン かべパテ 300g HC-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン かべパテ 300g HC-121
かべ紙用補修のり
かべの表面強化剤
プロ用障子のり 300g
かべを塗る前に
瓦パテ 500g
メーカーセメダインアサヒペン家庭化学アサヒペン家庭化学家庭化学
通常価格5033271,4441571,444747
通常出荷日4日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
ホワイト-----
JANコード4901761301022-----
トラスココード813-5188-----
質量(g)340.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト