17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ HBW用追加手摺 3.18m【2個入り】

通常単価(税別)
23,256
税込単価
25,582
通常出荷日:12日目

【特長】・HBW47用手摺りです。【商品仕様】・最大使用質量(kg):100・適合機種:HBW47A・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    手摺
  • 適合はしご
    HBW47A
  • トラスココード
    851-5053
  • 全長(m)
    1.59
  • 質量(g)
    2200
  • 材質1
    アルミ

型番:

HBWT1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

HBWT1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
最大使用質量(kg)
100
その他
オプション
詳細タイプ
手摺
適合はしご
HBW47A
トラスココード
851-5053
全長(m)
1.59
質量(g)
2200
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBWT1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,256
( 25,582 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HBW47用手摺りです。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・適合機種:HBW47A
・全長(m):1.59
・正面有効幅:497mm
・踏ざん間隔:269mm
・踏ざん踏面幅:100mm
・トラスココード:851-5053
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・アルミ
【セット内容/付属品】
・片手すり標準装備(取り付けは左右自在)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ HBW用追加手摺 3.18mの型番HBWT1のページです。 型番HBWT1に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ HBW用追加手摺 3.18mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ HBW用追加手摺 3.18m
アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)
仮設階段はしご 全長:4.1m HC40
アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)
作業台(3方手すり付)
折りたたみステップ OSU-3
メーカーアルインコアルインコアルインコエスコエスコアズワン
通常価格23,25624,569170,50823,566 -100,500 -6,038
通常出荷日12日目12日目12日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連商品-----
最大使用質量(kg)100-----
その他オプション-----
詳細タイプ手摺-----
適合はしごHBW47A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト