17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー HBSP-934

ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

通常単価(税別)
18,992
税込単価
20,891
通常出荷日:16日目

【特長】・ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップします。・マグネットプレート付きで、リ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5939
  • JANコード
    4580372201237
  • 質量(g)
    241
  • 品名
    ブレーキシューホールドスプリングプーラー

型番:

HBSP-934
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBSP-934の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5939
JANコード
4580372201237
質量(g)
241
品名
ブレーキシューホールドスプリングプーラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBSP-934
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,992
( 20,891 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップします。
・マグネットプレート付きで、リテーナーの紛失を防止します。
【用途】
・2t車のブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。
【商品仕様】
・適合リテーナー外径:φ22~φ35(max)
・JANコード:4580372201237
・トラスココード:853-5939
・質量:241g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラーの型番HBSP-934のページです。 型番HBSP-934に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ホイールセッティングボルト
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格18,992276,28537,42719,48982,44782,447
通常出荷日16日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプブレーキ関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-5939814-5121853-5900853-6088814-5128814-5109
JANコード458037220123745803722022724580372200599458037220394145803722036514580372201305
質量(g)2411051012205904230800
品名ブレーキシューホールドスプリングプーラー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト