17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型ホローレンチボールポイント ショート HBS500S

L型ホローレンチボールポイント ショート

通常単価(税別)
5,2703,516
税込単価
5,7973,868
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ショートタイプです。・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。【用...

詳細を確認
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

型番:

HBS500S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBS500Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 6
全長(L寸法)(mm)
-
単品・セット区分
セット品
詳細タイプ
スタビー ショート
トラスココード
817-4825
JANコード
4564100013514
質量(g)
60
材質1
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
セット内容(mm)
2.5・3・4・5・6
セット内容(本)
5
首下寸法(mm)
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBS500S

種類

先端タイプ

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

首下寸法(mm)

最小発注数量
六角棒L形レンチ
ボールポイント
2.5 ~ 6
-
セット品
スタビー ショート
817-4825
4564100013514
60
2.5・3・4・5・6
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2703,516
( 3,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートタイプです。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型ホローレンチボールポイント ショートの型番HBS500Sのページです。 型番HBS500Sに関する仕様情報を記載しております。
L型ホローレンチボールポイント ショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ホローレンチボールポイント ショート
ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm
L型ホローレンチショートミリ
ロングボールポイントL型ホローレンチセット
L型ホローレンチロング ホルダー
L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格5,2709753,3985,403 -7,3407,273 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
材質1ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト