ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボディープーラーメカニカルキット

ボディープーラーメカニカルキット HBP-550
  • ボディープーラーメカニカルキット
通常単価(税別)
308,204
税込単価
339,024
通常出荷日:4日目

【特長】・引き出し修正の範囲を問わず、鈑金作業をサポートするプーラーボード付きヘビーデューティーセット...

詳細を確認
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

HBP-550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBP-550の仕様・寸法情報

セット内容(点)
HBP-110/HBP-220/HBP-330 各1セット
質量(g)
32000
トラスココード
853-5937
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
HBP-550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,204
( 339,024 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出し修正の範囲を問わず、鈑金作業をサポートするプーラーボード付きヘビーデューティーセットです。
・板金工具の管理に最適です。
【用途】
・板金作業において小~大破損の鋼板凹みなどの引出し修正に。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・ボディープーラー(HBP-110・220・330各セット)・プーラーボード

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボディープーラーメカニカルキットの型番HBP-550のページです。 型番HBP-550に関する仕様情報を記載しております。
ボディープーラーメカニカルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボディープーラーメカニカルキット
電設工具セット
ツールセット GTBSS-30
工具セット S-51
ウォッチリペアツールセット ETS-12WR
プライヤーセット ウレタン入り
メーカー日平機器トラスコ中山ウィザ(旧:グレートツール)ホーザンE-Valueクニペックス
通常価格308,20449,0323,92455,2312,95725,809 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目2日目3日目1日目〜
セット内容(点)HBP-110/HBP-220/HBP-330 各1セット193048124
質量(g)32000-----
トラスココード853-5937-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト