ツール用品技術窓口

日平 プーラー ジャンボボディープーラー HBP-440
  • 日平 プーラー ジャンボボディープーラー

日平 プーラー ジャンボボディープーラー

通常単価(税別)
143,924
税込単価
158,316
通常出荷日:4日目

【特長】・事故車の応急フェンダー復元作業に使用します。・ボードにセットされ使い易さアップ。【用途】・自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5936
  • 質量(g)
    17000
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    ジャンボボディープーラー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HBP-440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBP-440の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5936
質量(g)
17000
材質1
スチール
詳細タイプ
ジャンボボディープーラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBP-440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,924
( 158,316 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事故車の応急フェンダー復元作業に使用します。
・ボードにセットされ使い易さアップ。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・ハンマー寸法(mm):φ90×200
・シャフト全長(mm):900
・日平 プーラー ジャンボボディープーラー
・トラスココード:853-5936
・質量:20kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー ジャンボボディープーラーの型番HBP-440のページです。 型番HBP-440に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー ジャンボボディープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 プーラー ボードセット 中・大型車用
日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格143,924107,813969,001435,06225,82030,669
通常出荷日4日目5日目5日目5日目6日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール
トラスココード853-5936853-5935853-5985853-5981837-3686853-5978
質量(g)1700016000720004000016001500
材質1スチールスチールスチールスチール-スチール
詳細タイプジャンボボディープーラーヘビーデューティーボディープーラーボードセットボードセット-クイックステアリングプーラー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト