ツール用品技術窓口

日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー HBP-330
  • 日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

通常単価(税別)
107,813
税込単価
118,594
通常出荷日:5日目

【特長】・車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5935
  • 質量(g)
    16000
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    ヘビーデューティーボディープーラー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HBP-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBP-330の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5935
質量(g)
16000
材質1
スチール
詳細タイプ
ヘビーデューティーボディープーラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBP-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,813
( 118,594 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・ハンマー寸法(mm):φ75×165
・シャフト全長(mm):630
・日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
・トラスココード:853-5935
・質量:15kg
【セット内容/付属品】
・C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラーの型番HBP-330のページです。 型番HBP-330に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 プーラー ボードセット 中・大型車用
日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格107,813143,924932,202435,06225,82030,669
通常出荷日5日目4日目5日目5日目6日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール
トラスココード853-5935853-5936853-5985853-5981837-3686853-5978
質量(g)1600017000720004000016001500
材質1スチールスチールスチールスチール-スチール
詳細タイプヘビーデューティーボディープーラージャンボボディープーラーボードセットボードセット-クイックステアリングプーラー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト