17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングボールポイントL型ホローレンチセット
  • ロングボールポイントL型ホローレンチセット

ロングボールポイントL型ホローレンチセット【1~9個入り】

通常単価(税別)
5,4038,665特別価格
税込単価
5,9439,532特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ロングタイプです・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です・使用しや...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

RoHS?最小発注数量
2.5 ~ 6
817-4850
4564100013491
118
2.5、3、4、5、6
5
10
1個
1.5 ~ 6
817-4857
4582103934407
124
1.5、2、2.5、3、4、5、6
7
10
1個
1.5 ~ 8
817-4863
4564100013507
228
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
8
10
1個
1.5 ~ 10
817-4864
4582103934445
408
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4034,616
( 5,078 )
1日目
6,8425,567
( 6,124 )
5日目
6,797
( 7,477 )
1日目
8,665
( 9,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です
・使用しやすい組み合わせ(ホルダー付)です
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングボールポイントL型ホローレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイントL型ホローレンチセット
L型ホローレンチショートミリ
L型ホローレンチボールポイント ショート
L型ホローレンチロング ホルダー
ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm
L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格5,403-3,3985,2707,3409757,273 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目〜
種類六角棒L形レンチ---六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント---ボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品---単品-
詳細タイプロング-----
材質1ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト