IWATA 円錐プラグF (10個入/パック)

IWATA 円錐プラグF (10個入/パック)

通常単価:
716
通常出荷日:
7日目

【特長】
・取り出ししやすいツマミ付です。
・中空構造のため、柔軟にフィットします。
【用途】
・マスキングプラグ
【商品仕様】
・色:緑
・対応ネジ径:M10
・Φd(mm):8
・D(mm):10.3
・L(mm):25.4
・豊富なサイズ(M4~M33に対応)からお選びいただけます。
・JANコード:4549702244689
・トラスココード:805-2297
・質量:21.9g
【材質/仕上】
・シリコン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

716

型番 : HBFS103-P
通常出荷日 7日目
通常単価 716

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IWATA 円錐プラグF (10個入/パック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)