17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤 HB-BR

ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤

通常単価(税別)
593
税込単価
652
通常出荷日:4日目

【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:127×200×100・色...

詳細を確認

    型番:

    HB-BR
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HB-BRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB-BR
    最小発注数量
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    593
    ( 652 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:127×200×100
    ・色:レッド
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:104×109×87
    ・容量(L):0.99
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:104×109×87
    ・容量(L):0.99
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:127×200×100
    ・色:レッド
    ・質量:160g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤の型番HB-BRのページです。 型番HB-BRに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    パーツハンガー用
    4
    満足度:4.0
    セット品のパーツハンガーを購入しましたが、 一番使用するサイズだったので追加購入しました。 色が赤しか無いので同サイズ色...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)乳白色
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)黄
    ヤマテック ラインテーブル・パーツハンガー用 スパナフック
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格5935931,7455604172,837
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト