ハセガワ アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型 1.8m 0.5t/セット

ハセガワ アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型 1.8m 0.5t/セット

通常単価:
-
通常出荷日:
7日目

【特長】
・デッキ材の間隔が小さく、歩行時の足元が安心です。
【用途】
・主に歩行用農機や管理機の、トラック荷台や段差地での揚げ降ろし時に使用します。
【商品仕様】
・全長(m):1.81
・全長(m):1.81
・セット最大積載質量(t):0.5
・1本当たり重量(kg):6.2
・有効幅(cm):30
・2本1セット
・トラスココード:851-5347
・質量:12.4kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

-

型番 : HBBN-180-30-0.5
通常出荷日 7日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハセガワ アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型 1.8m 0.5t/セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)