17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBBN-180-25-0.5

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・デッキ材の間隔が小さく、歩行時の足元が安心です
【用途】
・主に歩行用農機や管理機の、トラック荷台や段差地での揚げ降ろし時に使用します

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
500
全長(mm)
1810
JANコード
-
質量(g)
11200.0
トラスココード
851-5346
材質1
アルミ合金
有効幅(mm)
250
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト