17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色

通常単価(税別)
593
税込単価
652
通常出荷日:4日目

【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:127×200×100・色...

詳細を確認

    型番:

    HB-BN
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番サイズ材質耐荷重
    HB-BNW127×D200×H100PP乳白色3.0kg/1個

    外形図

    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色 外形図

    HB-BNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB-BN
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    593
    ( 652 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:127×200×100
    ・色:乳白
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:104×109×87
    ・容量(L):0.99
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:104×109×87
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:127×200×100
    ・容量(L):0.99
    ・色:乳白
    ・質量:160g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色の型番HB-BNのページです。 型番HB-BNに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    パーツハンガーのBOX
    5
    満足度:5.0
    パーツハンガーにセットで付いているBOXは黄/赤/青の3色だったので 他の色が欲しくて購入しました。 乳白色(実際は半透...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)乳白色
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)乳白色
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤
    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)黄
    ヤマテック ラインテーブル・パーツハンガー用 スパナフック
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格5935601,7455934172,837
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト