17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブリッジ モーターサイクル用 HBBA型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミブリッジ モーターサイクル用 HBBA型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBBA-180

2022年07月に販売終了となりました。

【特長】
・オールアルミ製で残存価値が高いです。
【用途】
・主にオートバイの、トラック荷台や段差地などでの揚げ降ろし時に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
300
全長(mm)
1810
JANコード
-
質量(g)
5500.0
トラスココード
851-5320
材質1
アルミ合金
有効幅(mm)
250
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト