ハスコー HBAT-12-50 ハブボルトインサートベアリング

ハスコー HBAT-12-50 ハブボルトインサートベアリング

通常単価:
3,402
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ハブボルト装着時に使用するとハブボルトが傷みません。
【用途】
・HBAT-12のオプション(ハブボルトインサーターベアリング)。
【商品仕様】
・内径φ12
・JANコード:4580372201183
・トラスココード:853-5931
・質量:25g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,402

型番 : HBAT-12-50
通常出荷日 5日目
通常単価 3,402

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハスコー HBAT-12-50 ハブボルトインサートベアリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)