サンフラッグ 六角ボールポイントビット アソートセット

サンフラッグ 六角ボールポイントビット アソートセット

通常単価:
1,366
通常出荷日:
11日目

【特長】
・簡単にねじ穴をキャッチし、斜めからスムーズにまわせます。
・簡単にネジ穴を捉え、斜めからスムーズにネジを廻せます。
【用途】
・工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに最適です。
【商品仕様】
・サイズHEX3.0/4.0/5.0/6.0、#0×85mm、#1×100mm計6本入
・JANコード:4906842122244
・トラスココード:853-5783
・質量:124g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,366

型番 : HBA-3456
通常出荷日 11日目
通常単価 1,366

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンフラッグ 六角ボールポイントビット アソートセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)