17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアリーハイブリッドマットレス
  • エアリーハイブリッドマットレス

エアリーハイブリッドマットレス

通常単価(税別)
28,83139,736
税込単価
31,71443,710
通常出荷日:4日目

【特長】・ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです・エアロキュー...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 付属品
    あり
  • 材質詳細
    [側生地]表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
  • 奥行(mm)
    1980
  • 高さ(mm)
    90
  • ウレタンの硬さ (N)
    75(ふつう)
  • 付属品詳細
    中袋3枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4905009533633
784-1795
8380
1350
1個
4905009533619
784-1809
5970
950
1個
4905009533626
784-1817
7470
1150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,736
( 43,710 )
4日目
28,831
( 31,714 )
4日目
34,744
( 38,218 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです
・エアロキューブRとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです
・ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマックR」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です
・コンパクトに収納できる3つ折りタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアリーハイブリッドマットレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリーハイブリッドマットレス
エアリープラスマットレス
エアリー敷きパッド
セーフティクッション(黄/黒)
アーチ 車止め 固定式
コーナー用クッション
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山サンポール日本緑十字社
通常価格28,831-24,760 -12,778504 -21,166 -4,697 -
通常出荷日4日目4日目13日目1日目4日目在庫品1日目〜
材質ポリエステルポリエステル-その他その他発泡ポリエチレン
付属品あり--なしなしなし
材質詳細[側生地]表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)側生地・中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)----
奥行(mm)19801980----
高さ(mm)9050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト