17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しめしめ80(手締用結束バンド) HB80HS-50N

しめしめ80(手締用結束バンド)

通常単価(税別)
8,707
税込単価
9,578
通常出荷日:4日目

結束ベルト50mとクリップ250個のセットです。【特長】・フリーサイズで、小径から大径まで対応。・捨て...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4953563913019
  • 質量(g)
    1180
  • トラスココード
    815-7696
  • 材質1
    66ナイロン
  • 内容量
    ベルト50m、クリップ250個

型番:

HB80HS-50N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

1. クリップの狭い方からベルトを挿入します。
2. ベルトの凸凹面を下にして、クリップを押し込みます。
3. ベルトを結束したいものに巻きます。このときベルトの凹凸面は外側にします。
4. ベルトの先端をクリップにもう一度挿入します。
5. ベルトを引き締めます。
6. ベルトをニッパーなどで切ります。

HB80HS-50Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4953563913019
質量(g)
1180
トラスココード
815-7696
材質1
66ナイロン
内容量
ベルト50m、クリップ250個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB80HS-50N

内容量

最小発注数量
ベルト50m、クリップ250個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,707
( 9,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

結束ベルト50mとクリップ250個のセットです。
【特長】
・フリーサイズで、小径から大径まで対応。
・捨てる部分がなく、ムダが出ません。
・長尺のため引きしろが長く結束がラク。
・75kgfと高い破断強度。
【用途】
・冷媒配管、エアー配管、ホースの結束や固定
・機械設備の配線などの固定
・梱包
【仕様】
・ベルト幅:8mm
・材質:66ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しめしめ80(手締用結束バンド)の型番HB80HS-50Nのページです。 型番HB80HS-50Nに関する仕様情報を記載しております。
しめしめ80(手締用結束バンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しめしめ80(手締用結束バンド)
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒
仁礼 しめしめ45 2増し締め機能付き本体箱入りセット白
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格8,7075,6393,2035,6393,2037,211
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目7日目
商品タイプその他結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション小型結束機
JANコード495356391301949535639130334953563913057495356391304049535639130644953563921823
質量(g)1180765.000415.000765.000415.000470.000
トラスココード815-7696815-7692815-7694815-7691815-7693815-7681
材質166ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト