ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白 HB80CB-250N

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,203
税込単価
3,523

【特長】・しめしめ80用スペアクリップ(白)です。【用途】・しめしめ80用スペ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • ベルト幅8mm用

型番:

HB80CB-250N
解除
    数量:

    HB80CB-250Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    結束機用オプション
    JANコード
    4953563913057
    質量(g)
    415.000
    トラスココード
    815-7694
    材質1
    66ナイロン
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB80CB-250N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,203
    ( 3,523 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しめしめ80用スペアクリップ(白)です。
    【用途】
    ・しめしめ80用スペアクリップ(白)
    【商品仕様】
    ・250ヶ入りクリップ色(白)
    ・箱入り
    ・JANコード:4953563913057
    ・トラスココード:815-7694
    ・質量:415g
    【材質/仕上】
    ・66ナイロン

    ご注意

    • ベルト幅8mm用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白の型番HB80CB-250Nのページです。 型番HB80CB-250Nに関する仕様情報を記載しております。
    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白
    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒
    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白
    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
    しめしめ80(手締用結束バンド)
    しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)
    メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
    通常価格3,2033,2035,6395,6398,707740
    通常出荷日1日目4日目1日目2日目4日目1日目
    商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプションその他結束機用オプション
    JANコード495356391305749535639130644953563913033495356391304049535639130194953563911176
    質量(g)415.000415.000765.000765.000118066.000
    トラスココード815-7694815-7693815-7692815-7691815-7696815-7664
    材質166ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリアセタール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました